HRL 2 A1TM 13,7 PAFF ST M ZN
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
4252273
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
Taille DIN 3015 | Taille 2 |
---|---|
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
Couple de serrage, boulon | Pas d’informations |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 13,7 |
Série DIN3015 | Gamme légère |
Matériau, éléments de serrage | Polyamide, résistant à la flamme |
Surface intérieure, éléments de serrage | Surface intérieure nervurée |
Design, pièce DIN 3015 | Assemblage A1TM |