HRL 1 B1 6,4 PP ST M ZN

Numéro de matériau
425039
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
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
Taille DIN 3015 Taille 1
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon Pas d’informations
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 6,4
Série DIN3015 Gamme légère
Matériau, éléments de serrage Polypropylène
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Assemblage B1