HRL 5 A1 40 PA ST M ZN

Numéro de matériau
424402
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
En stock
PCE
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Taille DIN 3015 Taille 5
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon 10 Nm
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 40
Série DIN3015 Gamme légère
Matériau, éléments de serrage Polyamide
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Assemblage A1