HRL 5 A1 33,7 PA ST M ZN
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
424399
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
Taille DIN 3015 | Taille 5 |
---|---|
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
Couple de serrage, boulon | 10 Nm |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 33,7 |
Série DIN3015 | Gamme légère |
Matériau, éléments de serrage | Polyamide |
Surface intérieure, éléments de serrage | Surface intérieure nervurée |
Design, pièce DIN 3015 | Assemblage A1 |