HRS 4 G 50,9 PA ST M BL
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
422634
Livraison possible en env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal.
chargement en cours...
Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Taille DIN 3015 | Taille 4 |
---|---|
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
Couple de serrage, boulon | 40 Nm |
ancien code de commande | HRS 4 D 50,9 PA ST M BL |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 50,9 |
Série DIN3015 | Gamme lourde |
Matériau, éléments de serrage | Polyamide |
Surface intérieure, éléments de serrage | Surface intérieure nervurée |
Design, pièce DIN 3015 | Assemblage G |