PUMPE CM5-6 380-440V 50/60HZ
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4171209
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Homologation | UL, CE |
---|---|
Poids | 27,5 |
Tension (60 Hz) | 380 - 440 |
Tension (50 Hz) | 380 - 415 |