SB16AH-200F7/112U-16A*
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4108721
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
Raccordement hydraulique bride | DIN |
---|---|
Volume nominal | 200 |
Série | 16 |
Pression de gonflage réglable | Oui |
Matériau Vessie | NBR |
Matériau Corps d'accumulator | Acier au carbone |
Matériau- Raccordement hydraulique | Acier au carbone |
Types préférentiels | non |
ATEX | Non |
Dispositif supplémentaire Côté fluide | aucun dispositif supplémentaire |
Montage transfert | Non |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Accumulateurs Accumulateur à vessie - Exécution basse pression
Prospectus produit
FR
(0.66 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Prospectus produit
EN
(0.76 MB)