CSM1320-2-1-W/N/X60/O60-AS-V

Numéro du matériau
4105188
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Sortie électrique Sortie analogique (4-20 mA)
Indications complémentaires avec AquaSensor AS1000
Tension d’alimentation MPG 230/400-50-3 265/460-60-3
Exécution hydraulique Pompe, stable en pression d’admission
Boîtier CS CS1000, avec affichage
Format code ISO ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Fluide Pour huiles minérales standard

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
CSM1000 Notice d'utilisation / maintenan
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.79 MB)

CSM1000 Instructions de montage
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(2.43 MB)

Surveillance professionnelle des fluides
Prospectus produit FR

(5.04 MB)

Professional fluid monitoring
Prospectus produit EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit FR

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Prospectus produit FR

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Prospectus produit EN

(1.7 MB)