IXU-1-S-G-E-1-C-Z/-FA2/-S5D5
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4077581
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Flexible de pression 5 m avec lance |
Équipement de mesure | sans |
Indicateur de colmatage | VM 2 C.0 |
Tension | 220V-60Hz-3Ph |
type de pompe | Pompe à engrenages avec moteur |
Type | Stationnaire |
Taille | 1 élément IX, ~2,2 l/mn |
Préfiltre | OLF-5/4 Toploader |