DBM12120APY-01-C-N-350V-0

Numéro du matériau
4056846
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Fonction supplementaire à décharge magnétique
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Outil
Implantation 12120A
Qmax valves [l/mn] 200
Famille de produits DBM12120APY
Plage de pression [bar] 8 - 350
Type de connecteur sans bobine
Bobine sans bobine
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 200
Plage de réglage press. [bar] 8 - 350
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DBM12120APY-01-C-N-350V-0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 4056846
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.41 MB)