CX DBV-15-140-G1-F-P-24V-DK
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
4033172
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
Code de commande CX | CX DBV |
---|---|
Joint statique | FPM |
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] | 8,3 |
Matériau du corps CX | Acier inoxydable V2A / 1.4305 |
Taille de raccordement CX | G 1 |
Diamètre nominal DN CX | 15 |
Pression nominale - CX | 5–140 bar |
Série CX | 2/2 voies |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Limiteur de pression 2/2 CX DBV se)
Prospectus produit
FR
(0.68 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Prospectus produit
EN
(2.69 MB)