RV12A-01E-C-N-25

Numéro du matériau
3987506
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction supplémentaire Surveillance du commutateur
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC12-2
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits RV12A
Pression d'ouverture [bar] 1,7
Plage de débit [l/min] 0 - 120
Taille nominale 12
Désignation de l’objet RV12A-01E-C-N-25
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3987506
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

RV12A-01 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

RV12A-01 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.28 MB)