DRV-06-11.6/0

Numéro du matériau
397861
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction complémentaire Précise axe limiteur
Variante Surface zingué galvanique
Mode de réglage Manuel
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 20
Q famille de produits [l/min] 0 - 20
Famille de produits DRV-06
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 20
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit unidirection
Taille nominale 6
Désignation de l’objet DRV-06-11.5/0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 397861
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)