FSA-0254-0.00000/H-/M12.200

Numéro du matériau
3906799
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Pression nominale [MPa] 0,05
Pression nominale [bar] 0,5
Protection de surface Acier inoxydable (vis+écrou)
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Vis de fixation FSA M12
Rondelle de contraste HYDAC
Matériau cadre FSA Aluminium
Matériau élément de raccordement FSA PA
Autre fonction (et vis creuse) Sans
Matériau du tuyau PA
Géométrie du tuyau Ovale
Joint plat / joint torique 0
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité NBR
Taille nominale FSA/FSK 254
Type FSA / FSK FSA
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Prospectus produit FR

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Prospectus produit EN

(0.57 MB)