IXU-1-S-G-K-Z-BM-Z

Numéro du matériau
3884509
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires sans
Équipement de mesure sans
Indicateur de colmatage VM 2 BM.1
Tension 480V-60Hz-3Ph
type de pompe Pompe à engrenages avec moteur
Type Stationnaire
Taille 1 élément IX, ~2,2 l/mn
Préfiltre sans