IXU-4-S-G-B-1-C-Z/-FA1
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3849353
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
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Arrêt auto. |
Équipement de mesure | sans |
Indicateur de colmatage | VM 2 C.0 |
Tension | 415V-50Hz-3Ph |
type de pompe | Pompe à engrenages avec moteur |
Type | Stationnaire |
Taille | 4 éléments IX, ~8,9 l/mn |
Préfiltre | OLF-5/4 Toploader |