PPV103-16-FR01BK-3280-4205 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3830388
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
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Ports | SAE, BSPF/métrique |
Position, ports 1 | Axial |
Contrôleur | Réducteur de pression |
Joints | Viton |
Arbre | Arbre claveté SAE AB |
Bride de montage | Bride de montage SAE A à 2 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 16 |
Plage de réglage | 12-70 |
Taille | PPV103 |