P4WEHRE E 25 J200 D01-24PG E0A/V

Numéro du matériau
3808036
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Bobine 24 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 800
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Actionnement Proportionnel
Type de bobine OBE
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 4401-08-08-0-05
Qmax valves [l/mn] 600
Famille de produits P4WEHRE 25 J
Type de connecteur avec électronique embarquée
Fonctionnement Valve à tiroir
Taille nominale 25
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Prospectus produit FR

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Prospectus produit EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Logiciel FR

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Logiciel EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)