P4WEHRE E 16 J100 D01-24PG E0A/V

Numéro de matériau
3808006
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
PCE
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Bobine 24 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 450
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Actionnement Proportionnel
Type de bobine OBE
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valves [l/mn] 300
Famille de produits P4WEHRE 16 J
Type de connecteur avec électronique embarquée
Fonctionnement Valve à tiroir
Taille nominale 16
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Prospectus produit FR

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Prospectus produit EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Logiciel FR

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Logiciel EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)