PVV103-05-16FHRMAPCLS003-2500 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3799931
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Avec entraînement | P. simple avec prép. pour transm. |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Pilotage à détection de charge, Press. 2 ét. aj.1ét.fixe |
Joints | NBR |
Arbre | Arbre claveté ISO Ø20 mm |
Bride de montage | Bride de montage ISO Ø80 à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 16 |
Plage de réglage | 20–250 |
Taille | PVV103-05 |