FSA-0254-0.11000/HT/M12.000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3746652
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Pression nominale [MPa] | 0,05 |
---|---|
Pression nominale [bar] | 0,5 |
Protection de surface | Acier zingué (vis+écrou) |
Écrou de fixation | avec (écrou de fixation) |
Vis de fixation FSA | M12 |
Rondelle de contraste | Hydac avec thermomètre |
Matériau cadre FSA | Aluminium |
Matériau élément de raccordement FSA | PA |
Autre fonction (et vis creuse) | Sans |
Matériau du tuyau | Verre |
Géométrie du tuyau | Rond |
Joint plat / joint torique | 0 |
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité | NBR |
Taille nominale FSA/FSK | 254 |
Type FSA / FSK | FSA |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Prospectus produit
FR
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Prospectus produit
EN
(0.55 MB)