FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3735104
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Z = série |
Équipement métrologique | A = avec AS |
Finesse de filtration | Z = sans élément filtrant |
Matériau filtrant | Z = sans |
Tension | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Exécution | 4 = mobile avec réchauffeur |
Fluide de service | M = Huile minérale |
Taille et débit volumique nominal | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

FAM10/15 TD200 Notice d'utilisation / ma
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(4.09 MB)

FAM10/15 TD200 Notice d'utilisation / ma
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.1 MB)

FAM10/15-P Notice d'utilisation / mainte
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(4.76 MB)

FAM10/15-P Notice d'utilisation / mainte
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(8.3 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Concept de commande
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(4.19 MB)

FAM10/15 Notice d'utilisation / maintena
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.4 MB)

FAM10-95 2/2 Commande Comfort notice d'u
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.45 MB)

FAM10-C/-T076 Notice d'utilisation et de
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.6 MB)