FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2

Numéro du matériau
3726043
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires Z = série
Équipement métrologique AC = avec AS & CS
Finesse de filtration Z = sans élément filtrant
Matériau filtrant Z = sans
Tension *MERCI DE SUPPRIMER*
Exécution 4 = mobile avec réchauffeur
Fluide de service M = Huile minérale
Taille et débit volumique nominal *MERCI DE SUPPRIMER*

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
FAM10/15 TD200 Notice d'utilisation / ma
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(4.09 MB)

FAM10/15 TD200 Notice d'utilisation / ma
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.1 MB)

FAM10/15-P Notice d'utilisation / mainte
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(4.76 MB)

FAM10/15-P Notice d'utilisation / mainte
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(8.3 MB)

FAM10-95 2/2 Comfort Concept de commande
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(4.19 MB)

FAM10/15 Notice d'utilisation / maintena
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.4 MB)

FAM10-95 2/2 Commande Comfort notice d'u
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.45 MB)

FAM10-C/-T076 Notice d'utilisation et de
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.6 MB)