ZW-DW06-01-PTAB-4-V

Numéro du matériau
3719985
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Différ. de pression com. [bar] 4
Fonctionnement Balance de pression
Position Valve Compensateur de pression 3 voies
Mode de réglage non ajustable
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 40
Famille de produits ZW-DW06
Plage de pression [bar] 4 - 33
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 40
Taille nominale 6
Désignation de l’objet ZW-DW06-01-PTAB-4-V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3719985
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit FR

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)