PDR10P-10-C-N-090-0

Numéro du matériau
3711805
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Bobine Sans bobine
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 60
Fonction Régulateurs de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante Évacuation complète pour la pression de commande
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC10-4
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits PDR10P-10
Plage de pression [bar] 0 - 200
Type de connecteur sans bobine
Plage de réglage press. [bar] 0 - 60
Taille nominale 10
Pmax [bar] 250
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
PDR10P-10 - 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.46 MB)

PDR10P-10 - 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.46 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit FR

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit EN

(0.64 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)