PGE100-125-LCI1-N-3700 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3668193
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
Ports | Filetage de tuyau ISO |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Joints | NBR |
Arbre | SAE C arbre cannelé |
Bride de montage | 2 trous Ø22 |
Sens de rotation | Rotation anti-horaire |
Déplacement | 1,25 |
Taille | PGE100 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit
FR
(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit
EN
(6.66 MB)