PGE100-125-LMK1-N-3700 *

Numéro du matériau
3668154
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Ports Filetage de tuyau ISO
Position, ports 1 Radial
Joints NBR
Arbre Arbre cyl. Ø 7 mm
Bride de montage Bride Ø22
Sens de rotation Rotation anti-horaire
Déplacement 1,25
Taille PGE100

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit FR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit EN

(6.66 MB)