PPV102-280-10NRSV70H4-5600 *

Numéro du matériau
3668056
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Réducteur de pression, Contrôle de la puissance
Joints NBR, WDR-Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø55 mm
Bride de montage Bride de montage ISO Ø200 à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 280
Plage de réglage Sans
Taille PPV102