PPV102-180-10NRSV70L1-5600 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3668048
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
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Ports | SAE, filetage métrique |
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Réducteur de pression, Contrôle de la puissance |
Joints | NBR, WDR-Viton |
Arbre | Arbre claveté ISO Ø50 mm |
Bride de montage | Bride de montage ISO Ø180 à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 180 |
Plage de réglage | Sans |
Taille | PPV102 |