PPV102-280-10NRS-4L00-8200 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3575105
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Ports | SAE, filetage métrique |
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Pilotage à détection de charge |
Joints | NBR, WDR-Viton |
Arbre | Arbre claveté ISO Ø55 mm |
Bride de montage | Bride de montage ISO Ø200 à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 280 |
Plage de réglage | Sans |
Taille | PPV102 |