PGI102-6-100-RK23-10-6100 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3570593
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
Ports | SAE, filetage métrique |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Joints | Viton |
Arbre | Arbre claveté ISO Ø40 mm |
Bride de montage | Bride de montage SAE D à 2 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 100 |
Taille | PGI102-6 |