PGI101-3-050-RK23-10-6100 *

Numéro du matériau
3570567
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Joints Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø25 mm
Bride de montage Bride de montage SAE B à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 50
Taille PGI101-3