PGE103-2500-RBS1-N-3700 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3515421
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
Ports | Filetage de tuyau ISO |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Joints | NBR |
Arbre | SAE B arbre cannelé |
Bride de montage | Bride rectangulaire Ø50,8 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 25 |
Taille | PGE103 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit
FR
(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit
EN
(6.66 MB)