PWK06020W-01-C-N-6-0

Numéro du matériau
3510670
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Bobine Sans bobine
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 10
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 50-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 10
Famille de produits PWK06020W
Type de connecteur sans bobine
Taille nominale 6
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
PWK06020W Proportional Flow Control Valve
Prospectus produit FR

(0.3 MB)

PWK06020W Proportional Flow Control Valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)