PGE102-820-RBR1-N-3700 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3502843
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Ports | Filetage de tuyau ISO |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Joints | NBR |
Arbre | SAE B arbre cannelé |
Bride de montage | Bride rectangulaire Ø36,5 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 8,2 |
Taille | PGE102 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit
FR
(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit
EN
(6.66 MB)