ZW-2SR10-01- AA -10-N

Numéro du matériau
3493798
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Position Valve Meter-out (sortie compteur) dans le port A
Mode de réglage Manuel
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 30
Q famille de produits [l/min] 0 - 30
Famille de produits ZW-2SR10
Plage de débit [l/min] 0 - 10
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Régulateur de débit
Taille nominale 10
Désignation de l’objet ZW-2SR10-01- AA -10-N
Pmax [bar] 250
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3493798
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit FR

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Prospectus produit EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)