VP-DBP10 070V S01/N

Numéro du matériau
3493323
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation ISO 6264-08-13-*-97
Qmax valves [l/mn] 400
Famille de produits VP-DBP10
Plage de pression [bar] 3.5 - 350
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 400
Plage de réglage press. [bar] 3,5 - 70
Taille nominale 10
Désignation de l’objet VP-DBP10 070V S01/N
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3493323
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)