PDMC04S30D-03-C-N-25-12PU-5.2

Numéro du matériau
3486396
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Bobine 12 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 4
Fonction Régulateurs de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante avec tamis à port 2
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 0
Mode de réglage Non disponible
Implantation 04S30
Qmax valves [l/mn] 4
Famille de produits PDMC04
Plage de pression [bar] 0 - 32
Type de connecteur Junior Timer axial
Plage de réglage press. [bar] 0 - 25
Taille nominale 4
Pmax [bar] 60
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Compact
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction Valves à emboîter

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit FR

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)