HYDAC HEX S722-90-00/G1 1/2"

Numéro du matériau
3457493
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Taille de raccordement [pouces] 1 1/2
Type de raccordement Filetage femelle
Matériau de brasage Cuivre
Matériau des plaques Acier inoxydable
Taille PHE (échangeur de chaleur à plaques) 722
Modèle PHE Standard
Nombre de plaques 90