PDMC10S30P-01-C-N-25-12PU-5.2
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3450702
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
Bobine | 12 V proportionnel |
---|---|
Débit de volume cons.prod.fam. | 0 - 40 |
Fonction | Régulateurs de pression prop. |
Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
Variante | standard |
Commande manuelle d’urgence | Non |
Actionnement | Proportionnel |
Type de bobine | 0 |
Mode de réglage | Non disponible |
Implantation | 10S30 |
Qmax valves [l/mn] | 40 |
Famille de produits | PDMC10 |
Plage de pression [bar] | 0 - 35 |
Type de connecteur | Junior Timer axial |
Plage de réglage press. [bar] | 0 - 25 |
Taille nominale | 10 |
Pmax [bar] | 60 |
Type de pilotage | piloté |
Mode d'installation | Compact |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Code article bobine | - |
Construction | Valves à emboîter |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit
FR
(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit
EN
(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)