CX06M-2/2-F/C-2/10/064/038-1X-M6
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3438978
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Commande d’urgence manuelle CX | sans commande d’urgence manuelle |
---|---|
Surveillance de la position de commutation CX | sans indicateur de position de commutation |
Code de commande CX | CX06M (2/2 - F) |
Joint de siège de soupape | PTFE |
Joint dynamique | FPM |
Joint statique | FPM |
Matériau du corps CX | Laiton |
Taille de raccordement CX | G 3/8 |
Diamètre nominal DN CX | 10 |
Pression nominale - CX | 0–64 bar |
Fonction de commutation CX | NC |
Série CX | Module 2/2 voies |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.8 MB)

Vanne coaxiale 2/2 CX06M à CX08M à pilotremdgesteuert
Prospectus produit
FR
(0.63 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit
EN
(0.53 MB)