CX04 -3/2-D/C-2/25/064/114/ 24V-M12

Numéro du matériau
3421505
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Commande d’urgence manuelle CX sans commande d’urgence manuelle
Surveillance de la position de commutation CX sans indicateur de position de commutation
Équerre de maintien CX sans équerre de maintien
Code de commande CX CX04 (3/2 - D)
Joint de siège de soupape FPM
Joint dynamique PTFE
Joint statique FPM
Raccord électrique solénoïde principal avec GSD - M12x1 latéral
Puissance absorbée [W] 77
Tension solénoïde principal [V] 24V CC
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] 11,5
Matériau du corps CX Laiton
Taille de raccordement CX G 11/4
Diamètre nominal DN CX 25
Pression nominale - CX 0–64 bar
Fonction de commutation CX NC
Série CX 3/2 voies
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Vanne coaxiale 3/2 CX03 et CX04 à pilotaektgesteuert
Prospectus produit FR

(0.49 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit EN

(0.57 MB)

NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.8 MB)