CX03 -3/2-D/C-2/25/040/034/ 24V-M12
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3421240
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
Commande d’urgence manuelle CX | sans commande d’urgence manuelle |
---|---|
Surveillance de la position de commutation CX | sans indicateur de position de commutation |
Équerre de maintien CX | sans équerre de maintien |
Code de commande CX | CX03 (3/2 - D) |
Joint de siège de soupape | FPM |
Joint dynamique | PTFE |
Joint statique | FPM |
Raccord électrique solénoïde principal | avec GSD - M12x1 latéral |
Puissance absorbée [W] | 60 |
Tension solénoïde principal [V] | 24V CC |
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] | 11,5 |
Matériau du corps CX | Laiton |
Taille de raccordement CX | G 3/4 |
Diamètre nominal DN CX | 25 |
Pression nominale - CX | 0–40 bar |
Fonction de commutation CX | NC |
Série CX | 3/2 voies |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Vanne coaxiale 3/2 CX03 et CX04 à pilotaektgesteuert
Prospectus produit
FR
(0.49 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit
EN
(0.57 MB)

NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.8 MB)