CX07 -3/2-F/C-2/25/100/100

Numéro du matériau
3421164
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Commande d’urgence manuelle CX sans commande d’urgence manuelle
Surveillance de la position de commutation CX sans indicateur de position de commutation
Équerre de maintien CX sans équerre de maintien
Code de commande CX CX07 (3/2 - F)
Joint de siège de soupape PTFE
Joint dynamique PTFE
Joint statique FPM
Matériau du corps CX Laiton
Taille de raccordement CX G 1
Diamètre nominal DN CX 25
Pression nominale - CX 0–100 bar
Fonction de commutation CX NC
Série CX 3/2 voies
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.8 MB)

Vanne coaxiale 3/2 CX06 et CX07 à pilotamdgesteuert
Prospectus produit FR

(1.55 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit EN

(0.98 MB)