HRSGBKPU 30 S1 360 F1ZN
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3403491
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
ø de la bande - D [mm] | 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Avec isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Sans support |
Version droite/arrondie | Droit |