DWM12121Z-22-C-N-06

Numéro du matériau
3355767
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante amorti, sans trou de décharge
Différ. de pression com. [bar] 6
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation 12121
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits DWM12121Z
Plage de pression [bar] 5 - 14
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 120
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DWM12121Z-22-C-N-06
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3355767
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Prospectus produit FR

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Prospectus produit EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)