WSM12120W-01-C-N-230AG

Numéro du matériau
3354401
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WSM12120W-01
Type de bobine 40-1836
Implantation 12120
Qmax valves [l/mn] 110
Famille de produits WSM12120W
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine 230 VAC
Plage de débit [l/min] 5.5 - 110
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 5.5 - 110
Taille nominale 12
Désignation de l’objet WSM12120W-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3354401
Code article bobine 3002594
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
WSM12120W-01 2/2 directional poppet valve
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

WSM12120W-01 2/2 directional poppet valve
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Prospectus produit FR

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Prospectus produit EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)