HRSGBKPU 30 S1 300 F1ZN
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
3350625
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
ø de la bande - D [mm] | 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Avec isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Sans support |
Version droite/arrondie | Droit |