RVM06020-51-C-N-0.5

Numéro du matériau
3347965
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Variante Type soupape à cône
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 38
Famille de produits RVM06020
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 38
Taille nominale 6
Désignation de l’objet RVM06020-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3347965
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RVM06020-51 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)