IXU-4-M-G-A-1-C-Z/-SKDK-FA1

Numéro du matériau
3328751
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires Flexible de pression avec filetage 5 m
Équipement de mesure sans
Indicateur de colmatage VM 2 C.0
Tension 400V-50Hz-3Ph
type de pompe Pompe à engrenages avec moteur
Type Mobile
Taille 4 éléments IX, ~8,9 l/mn
Préfiltre OLF-5/4 Toploader